Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen
Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren
zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen
größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte
gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende
Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur
70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen
entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 86980601
Staffelpreis in EUR pro M: