Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72. Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur 70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.
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
Artikel Menge Aussen-Ø
[mm]
Innen-Ø
[mm]
FarbeDruck max.
[bar]
Biegeradius min.
[mm]
Gewicht per m
[g]
86980401   42,5Natur282510
86980402   42,5Blau282510
86980403   42,5Schwarz282510
86980601   64Natur253020
86980602   64Blau253020
86980603   64Schwarz253020
86980801   86Natur195030
86980802   86Blau195030
86980803   86Schwarz195030
86981001   107,5Natur246050
86981002   107,5Blau246050
86981003   107,5Schwarz246050
86981201   129Natur187570
86981202   129Blau187570
86981203   129Schwarz187570


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn