Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72. Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur 70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86980602

Staffelpreis in EUR pro M:

0,00151025
0,870,830,790,73

Aussen-Ø [mm]6
Innen-Ø [mm]4
FarbeBlau
Druck max. [bar]25
Biegeradius min.[mm]30
Gewicht per m [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn