Werkstoff: PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung.

Anwendung für Druckluft,öle und Wasser. Maximale Länge 50 m.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 87020915

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
2,932,692,462,181,861,671,531,36

Durchmesser innen/außen [mm]9 x 15
Einsatzdruck bei 20°C [bar]15
max. Druck bei 20°C [bar]50
max. Temperatur [°C]60
Gewicht g pro Meter [g/m]125

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn