Werkstoff: PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung.

Anwendung für Druckluft,öle und Wasser. Maximale Länge 50 m.
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
Artikel Menge Durchmesser innen/außen
[mm]
Einsatzdruck bei 20°C
[bar]
max. Druck bei 20°C
[bar]
max. Temperatur
[°C]
Gewicht g pro Meter
[g/m]
87020612   6 x 1215506097
87020814   8 x 14155060124
87020915   9 x 15155060125
87021016   10 x 16155060147
87021320   13 x 20155060214


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn