Beschreibung:

Qualitativ hochwertige Industriefettpresse zur Verarbeitung von 400 g-Fettkartuschen gemäß DIN 1284. Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI Klasse 2. Durch das gebogene Düsenrohr mit 4-Backen Hydraulikgreifkopf wird leichtes Abschmieren gewährleistet.

Einsatzgebiet:

Verarbeitung von 400 g-Fettkartuschen gemäß DIN 1284.


Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5310

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
33,232,732,13129,9

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)1,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn