Beschreibung:

Qualitativ hochwertige Industriefettpresse zur Verarbeitung von 400 g-Fettkartuschen gemäß DIN 1284. Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI Klasse 2. Durch das gebogene Düsenrohr mit 4-Backen Hydraulikgreifkopf wird leichtes Abschmieren gewährleistet.

Einsatzgebiet:

Verarbeitung von 400 g-Fettkartuschen gemäß DIN 1284.


Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-5310
1Karton1 Stk1,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn