Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.

Ausführung BB-2GD: Standardfreiläufe. Diese Ausführung ist 5mm breiter als die Ausführung BB. Beidseitig mit Lippendichtung gegen Staub und Spritzwasser.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3. Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
3) Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: BB25-2GD1K-K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
70,0965,9863,961,8459,7957,72

d [mm]25
D [mm]52
D1 [mm] 47,05
B [mm]20
r [mm] 1,0
b2JS10 [mm]8
t1 [mm]3,6 1)
t2 [mm]1,5 1)
Passfeder Innenring
b x h x l [mm]
8 x 5 x 20
Drehmoment [Nm]78
Schleppmoment [Nm]0,055
max. Überholdrehzahl
Innenring [min-1]
2500
max. Überholdrehzahl
Außenring [min-1]
1400
Tragzahlen
radial dyn. C [N]
10700
Tragzahlen
radial stat. C0 [N]
6300
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn