Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.

Ausführung BB-2GD: Standardfreiläufe. Diese Ausführung ist 5mm breiter als die Ausführung BB. Beidseitig mit Lippendichtung gegen Staub und Spritzwasser.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3. Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
3) Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
r
[mm]
b2JS10
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
Passfeder Innenring
b x h x l
[mm]
Drehmoment
[Nm]
Schleppmoment
[Nm]
max. Überholdrehzahl
Innenring
[min-1]
max. Überholdrehzahl
Außenring
[min-1]
Tragzahlen
radial dyn. C
[N]
Tragzahlen
radial stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
BB15-2GD1K-K   153532,45160,651,91,25 x 3 x 16290,040360020005950323070
BB17-2GD1K-K   174036,45170,651,91,25 x 3 x 17430,0503500190070003700100
BB20-2GD1K-K   204742,35191,062,51,66 x 4 x 19610,0553000160085004900150
BB25-2GD1K-K   255247,05201,083,6 1)1,5 1)8 x 5 x 20780,05525001400107006300200
BB30-2GD1K-K   306255,6211,083,12,08 x 5 x 211400,05820001100119007900280
BB35-2GD1K-K   357264,6221,1103,72,410 x 6 x 221730,06018001000135009700410
BB40-2GD1K-K   408071,6271,1125,0 3)3,3 3)12 x 8 x 272600,08018009001450011700600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn