Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 57 mit angeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10080800
824,020,901361212
10080900
926,623,391561217
10081000
1029,225,891781221
10081100
1131,728,391881325
10081200
1234,230,912081333
10081300
1336,733,422381343
10081400
1439,235,952581353
10081500
1541,738,482881366
10081600
1644,341,013081481
10081700
1746,843,533081483
10081800
1849,346,073081488
10081900
1951,948,613081493
10082000
2054,451,143081497
10082100
2157,053,6835814122
10082200
2259,556,2135814127
10082300
2362,058,7535814133
10082400
2464,661,2935814138
10082500
2567,563,8335814141
10082600
2669,566,37401016189
10082700
2772,268,91401016193
10082800
2874,871,45401016202
10082900
2977,373,99401016204
10083000
3079,876,53401016215
10083100
3182,479,08401016210
10083200
3284,981,61401016220
10083300
3387,584,16401016224
10083400
3490,086,70401016230
10083500
3592,589,25401016236
10083600
3695,091,79401016245
10083700
3797,694,33401016253
10083800
38100,296,88401016267
10083900
39102,799,42401016270
10084000
40105,3101,97401016283
10084500
45118,0114,69601220575
10084800
48125,6122,32601220605
10085000
50130,7127,41601220625
10085700
57148,6145,22801420990
10086000
60156,2152,858016341535
10087600
76197,7193,598020251415


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn