Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10588108   837,233,1820102566
10588109   941,037,1324102596
10588110   1045,241,10261025120
10588111   1148,745,07291025148
10588112   1253,049,07331028212
10588113   1357,453,07371028264
10588114   1461,857,07411028323
10588115   1565,561,09451028385
10588116   1669,565,10501228461
10588117   1773,669,11521228502
10588118   1877,873,14561228588
10588119   1981,777,16601228670
10588120   2085,881,19641228758
10588121   2189,785,22681428855
10588122   2293,889,24701428917
10588123   2398,293,27701428948
10588124   24101,897,29701428972
10588125   25105,8101,337014281002
10588126   26110,0105,367016301096
10588127   27114,0109,407016301140
10588128   28118,0113,427016301167
10588129   29122,0117,468016301411
10588130   30126,1121,508016301446
10588132   32134,3129,569016301786
10588134   34142,6137,649016301867
10588135   35146,7141,689016301921
10588136   36151,0145,729016352208
10588138   38158,6153,809016352317
10588140   40166,8161,879016352444


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn