Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.
Allgemeine Abmessungen: B1 =
9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )