Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10620800   847,041,48100,07
10620900   952,646,42100,09
10621000   1057,751,37100,11
10621100   1163,056,34100,14
10621200   1268,061,34100,17
10621300   1373,066,32100,20
10621400   1478,071,34120,23
10621500   1583,076,36120,27
10621600   1688,081,37120,32
10621700   1793,086,38120,35
10621800   1898,391,42120,40
10621900   19103,396,45120,44
10622000   20108,4101,49120,50
10622100   21113,4106,52120,56
10622200   22118,0111,55120,62
10622300   23123,5116,58120,67
10622400   24128,3121,62120,72
10622500   25134,0126,66120,78
10622600   26139,0131,70160,87
10622700   27144,0136,75160,95
10622800   28148,7141,78161,01
10622900   29153,8146,83161,13
10623000   30158,8151,87161,15
10623200   32168,9161,95161,32
10623400   34179,0172,05161,53
10623500   35184,1177,10161,61
10623600   36189,1182,15201,70
10623800   38199,2192,24201,87
10624000   40209,3202,34202,13
10624200   42219,9212,44202,36
10624400   44230,0222,53202,57
10624500   45235,0227,58202,68
10624600   46240,1232,63202,78
10624800   48250,2242,73203,01
10625000   50260,3252,82203,38
10625400   54280,5273,03203,96
10625700   57296,0288,18254,34
10626000   60310,8303,32254,90
10626500   65336,5328,58255,83
10627000   70361,8353,84256,76
10627200   72371,9363,95257,11
10627500   75386,6379,1257,70
10627600   76392,1384,16257,77
10628000   80412,3404,35259,03
10628300   95488,5480,143012,53
10628800   114584,1576,133021,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn