Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. * Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
10610800   847,041,482510250,12
10610900   952,646,423010250,17
10611000   1057,551,373510250,23
10611100   1163,056,343712300,30
10611200   1268,061,344212300,38
10611300   1373,066,324712300,47
10611400   1478,071,345212300,57
10611500   1583,076,365712300,68
10611600   1688,081,376012300,76
10611700   1793,086,396012300,81
10611800   1898,391,427014301,02
10611900   19103,396,457014301,07
10612000   20108,4101,497514301,22
10612100   21113,4106,527516301,25
10612200   22118,0111,558016301,40
10612300   23123,4116,588016301,47
10612400   24128,3121,628016301,53
10612500   25134,0126,668016301,59
10612600   26139,0131,708520351,97
10612700   27144,0136,758520352,05
10612800   28148,7141,789020352,24
10613000   30158,8151,879020352,43
10613200   32168,9161,959520352,73
10613400   34179,0172,059520352,90
10613500   35184,1177,109520352,98
10613600   36189,1182,1510020353,25
10613800   38199,2192,2410020353,47
10614000   40209,3202,3410020353,63
10614500   45235,0227,588024403,05*
10615700   57296,0288,189023454,25*
10617600   76392,1384,169024506,39* 1
10618300   95488,5480,1410024569,66* 1
10618800   114584,1576,13100245613,49* 1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn