Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10620800
847,041,48100,07
10620900
952,646,42100,09
10621000
1057,751,37100,11
10621100
1163,056,34100,14
10621200
1268,061,34100,17
10621300
1373,066,32100,20
10621400
1478,071,34120,23
10621500
1583,076,36120,27
10621600
1688,081,37120,32
10621700
1793,086,38120,35
10621800
1898,391,42120,40
10621900
19103,396,45120,44
10622000
20108,4101,49120,50
10622100
21113,4106,52120,56
10622200
22118,0111,55120,62
10622300
23123,5116,58120,67
10622400
24128,3121,62120,72
10622500
25134,0126,66120,78
10622600
26139,0131,70160,87
10622700
27144,0136,75160,95
10622800
28148,7141,78161,01
10622900
29153,8146,83161,13
10623000
30158,8151,87161,15
10623200
32168,9161,95161,32
10623400
34179,0172,05161,53
10623500
35184,1177,10161,61
10623600
36189,1182,15201,70
10623800
38199,2192,24201,87
10624000
40209,3202,34202,13
10624200
42219,9212,44202,36
10624400
44230,0222,53202,57
10624500
45235,0227,58202,68
10624600
46240,1232,63202,78
10624800
48250,2242,73203,01
10625000
50260,3252,82203,38
10625400
54280,5273,03203,96
10625700
57296,0288,18254,34
10626000
60310,8303,32254,90
10626500
65336,5328,58255,83
10627000
70361,8353,84256,76
10627200
72371,9363,95257,11
10627500
75386,6379,1257,70
10627600
76392,1384,16257,77
10628000
80412,3404,35259,03
10628300
95488,5480,143012,53
10628800
114584,1576,133021,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn