Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.
Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der
Kettenradscheibe.
Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3
= 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )