Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10681015
1015A57,551,37352552,3M40,202
10681016
1016A57,551,37352552,3M40,200
10681018
1018A57,551,37352562,8M50,202
10681019
1019A57,551,37352562,8M50,186
10681020
1020A57,551,37352562,8M50,184
10681024
1024B57,551,37422583,3M60,200
10681115
1115A63,056,34373052,3M40,279
10681116
1116A63,056,34373052,3M40,274
10681118
1118A63,056,34373062,8M50,261
10681119
1119A63,056,34373062,8M50,256
10681120
1120A63,056,34373062,8M50,260
10681124
1124B63,056,34423083,3M60,200
10681125
1125B63,056,34423083,3M60,280
10681128
1128B63,056,34453083,3M60,229
10681130
1130B63,056,34453083,3M60,208
10681215
1215A68,061,34423052,3M40,366
10681216
1216A68,061,34423052,3M40,351
10681218
1218A68,061,34423062,8M50,342
10681219
1219A68,061,34423062,8M50,332
10681220
1220A68,061,34423062,8M50,344
10681222
1222A68,061,34423062,8M50,310
10681224
1224A68,061,34423083,3M60,228
10681225
1225A68,061,34443083,3M60,300
10681228
1228B68,061,34473083,3M60,273
10681230
1230B68,061,34493083,3M60,322
10681232
1232B68,061,345130103,3M80,300
10681315
1315A73,066,32473052,3M40,452
10681316
1316A73,066,32473052,3M40,452
10681318
1318A73,066,32473062,8M50,450
10681319
1319A73,066,32473062,8M50,421
10681320
1320A73,066,32473062,8M50,436
10681322
1322A73,066,32473062,8M50,398
10681324
1324A73,066,32473083,3M60,384
10681325
1325A73,066,32473083,3M60,380
10681328
1328A73,066,32473083,3M60,345
10681330
1330A73,066,32493083,3M60,340
10681332
1332A73,066,325130103,3M80,338
10681415
1415A78,071,34523052,3M40,552
10681416
1416A78,071,34523052,3M40,545
10681418
1418A78,071,34523062,8M50,529
10681419
1419A78,071,34523062,8M50,526
10681420
1420A78,071,34523062,8M50,534
10681425
1425A78,071,34523083,3M60,480
10681428
1428A78,071,34523083,3M60,444
10681430
1430A78,071,34523083,3M60,436
10681432
1432A78,071,345230103,3M80,394
10681519
1519A83,076,36573062,8M50,632
10681520
1520A83,076,36573062,8M50,646
10681522
1522A83,076,36573062,8M50,610
10681524
1524A83,076,36573083,3M60,606
10681525
1525A83,076,36573083,3M60,588
10681528
1528A83,076,36573083,3M60,549
10681530
1530A83,076,36573083,3M60,550
10681532
1532A83,076,36573083,3M60,501
10681535
1535A83,076,365730103,3M80,486
10681619
1619A88,081,37603062,8M50,714
10681620
1620A88,081,37603062,8M50,742
10681622
1622A88,081,37603062,8M50,696
10681624
1624A88,081,37603083,3M60,708
10681625
1625A88,081,37603083,3M60,688
10681628
1628A88,081,37603083,3M60,634
10681630
1630A88,081,37603083,3M60,646
10681632
1632A88,081,376030103,3M80,589
10681635
1635A88,081,376030103,3M80,578
10681638
1638A88,081,376030103,3M80,514
10681719
1719A93,086,39603062,8M50,752
10681720
1720A93,086,39603062,8M50,784
10681722
1722A93,086,39603062,8M50,738
10681724
1724A93,086,39603083,3M60,721
10681725
1725A93,086,39603083,3M60,738
10681728
1728A93,086,39603083,3M60,672
10681730
1730A93,086,39603083,3M60,684
10681732
1732A93,086,396030103,3M80,634
10681735
1735A93,086,396030103,3M80,630
10681738
1738A93,086,396030103,3M80,556
10681819
1819A98,391,42703062,8M50,976
10681820
1820A98,391,42703062,8M50,834
10681822
1822A98,391,42703062,8M50,810
10681824
1824A98,391,42703083,3M60,935
10681825
1825A98,391,42703083,3M60,854
10681828
1828A98,391,42703083,3M60,910
10681830
1830A98,391,42703083,3M60,858
10681832
1832A98,391,427030103,3M80,810
10681835
1835A98,391,427030103,3M80,840
10681838
1838A98,391,427030103,3M80,771
10681840
1840A98,391,427030123,3M100,772
10681842
1842A98,391,427030123,3M100,707
10681919
1919A103,396,45703062,8M51,022
10681920
1920A103,396,45703062,8M50,800
10681922
1922A103,396,45703062,8M50,999
10681924
1924A103,396,45703083,3M60,989
10681925
1925A103,396,45703083,3M61,020
10681928
1928A103,396,45703083,3M60,950
10681930
1930A103,396,45703083,3M60,870
10681932
1932A103,396,457030103,3M80,898
10681935
1935A103,396,457030103,3M80,808
10681938
1938A103,396,457030103,3M80,821
10681940
1940A103,396,457030123,3M100,834
10681942
1942A103,396,457030123,3M100,759
10682019
2019A108,4101,49753062,8M51,164
10682020
2020A108,4101,49753062,8M51,036
10682022
2022A108,4101,49753062,8M51,150
10682024
2024A108,4101,49753083,3M61,128
10682025
2025A108,4101,49753083,3M61,070
10682028
2028A108,4101,49753083,3M61,100
10682030
2030A108,4101,49753083,3M61,116
10682032
2032A108,4101,497530103,3M81,002
10682035
2035A108,4101,497530103,3M81,052
10682038
2038A108,4101,497530103,3M80,963
10682040
2040A108,4101,497530123,3M100,880
10682042
2042A108,4101,497530123,3M100,898
10682119
2119A113,4106,52753062,8M51,228
10682120
2120A113,4106,52753062,8M51,210
10682122
2122A113,4106,52753062,8M51,205
10682124
2124A113,4106,52753083,3M61,230
10682125
2125A113,4106,52753083,3M61,124
10682128
2128A113,4106,52753083,3M61,147
10682130
2130A113,4106,52753083,3M61,168
10682132
2132A113,4106,527530103,3M81,093
10682135
2135A113,4106,527530103,3M81,106
10682138
2138A113,4106,527530103,3M81,011
10682140
2140A113,4106,527530123,3M101,032
10682142
2142A113,4106,527530123,3M100,963
10682219
2219A118,0111,55803062,8M51,383
10682220
2220A118,0111,55803062,8M51,140
10682222
2222A118,0111,55803062,8M51,360
10682224
2224A118,0111,55803083,3M61,340
10682225
2225A118,0111,55803083,3M61,186
10682228
2228A118,0111,55803083,3M61,297
10682230
2230A118,0111,55803083,3M61,322
10682232
2232A118,0111,558030103,3M81,253
10682235
2235A118,0111,558030103,3M81,264
10682238
2238A118,0111,558030103,3M81,176
10682240
2240A118,0111,558030123,3M101,184
10682242
2242A118,0111,558030123,3M101,108
10682319
2319A123,4116,58803062,8M51,431
10682320
2320A123,4116,58803062,8M51,216
10682322
2322A123,4116,58803062,8M51,422
10682324
2324A123,4116,58803083,3M61,395
10682325
2325A123,4116,58803083,3M61,250
10682328
2328A123,4116,58803083,3M61,359
10682330
2330A123,4116,58803083,3M61,382
10682332
2332A123,4116,588030103,3M81,315
10682335
2335A123,4116,588030103,3M81,332
10682338
2338A123,4116,588030103,3M81,233
10682340
2340A123,4116,588030123,3M101,258
10682342
2342A123,4116,588030123,3M101,177
10682419
2419A128,3121,62803062,8M51,500
10682420
2420A128,3121,62803062,8M51,278
10682422
2422A128,3121,62803062,8M51,475
10682424
2424A128,3121,62803083,3M61,474
10682425
2425A128,3121,62803083,3M61,328
10682428
2428A128,3121,62803083,3M61,429
10682430
2430A128,3121,62803083,3M61,454
10682432
2432A128,3121,628030103,3M81,381
10682435
2435A128,3121,628030103,3M81,388
10682438
2438A128,3121,628030103,3M81,302
10682440
2440A128,3121,628030123,3M101,328
10682442
2442A128,3121,628030123,3M101,244
10682519
2519A134,0126,66803062,8M51,581
10682520
2520A134,0126,66803062,8M51,352
10682522
2522A134,0126,66803062,8M51,546
10682524
2524A134,0126,66803083,3M61,530
10682525
2525A134,0126,66803083,3M61,388
10682528
2528A134,0126,66803083,3M61,490
10682530
2530A134,0126,66803083,3M61,530
10682532
2532A134,0126,668030103,3M81,496
10682535
2535A134,0126,668030103,3M81,472
10682538
2538A134,0126,668030103,3M81,971
10682540
2540A134,0126,668030123,3M101,400
10682542
2542A134,0126,668030123,3M101,309


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn