Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10820800
877,066,37160,31
10820900
985,074,26160,38
10821000
1093,082,19160,53
10821100
1199,590,14160,62
10821200
12109,098,14160,78
10821300
13117,0106,12160,94
10821400
14125,0114,15161,09
10821500
15133,0122,17161,26
10821600
16141,0130,20201,41
10821700
17149,0138,22201,62
10821800
18157,0146,28201,85
10821900
19165,2154,33202,04
10822000
20173,2162,38202,30
10822100
21181,2170,43202,59
10822200
22189,3178,48202,84
10822300
23197,5186,53203,12
10822400
24205,5194,59203,37
10822500
25213,5202,66203,92
10822600
26221,6210,72204,13
10822700
27229,6218,79204,34
10822800
28237,7226,85204,67
10823000
30254,0243,00205,43
10823200
32270,0259,13256,35
10823400
34287,0275,28256,97
10823500
35296,2283,36257,39
10823600
36304,6291,44257,75
10823800
38320,7307,59258,68
10824000
40336,9323,74259,88
10824200
42353,0339,892510,92
10824300
43359,1347,972511,46
10824400
44369,1356,062512,00
10824500
45377,1364,132512,40
10824800
48401,3388,362514,00
10825000
50417,4404,522515,60
10825400
54448,3436,853018,00
10825700
57474,0461,073020,00
10826000
60498,3485,323022,00
10827000
70579,2566,143031,00
10827600
76627,0614,653035,00
10828000
80660,0646,963040,50
10828300
95781,1768,223056,00
10828800
114934,3921,813080,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn