Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrung
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10881125
1125A99,590,14614083,3M61,124
10881128
1128A99,590,14614083,3M61,031
10881130
1130A99,590,14614083,3M61,060
10881132
1132A99,590,146140103,3M80,973
10881135
1135A99,590,146140103,3M80,876
10881138
1138A99,590,146540103,3M80,911
10881140
1140A99,590,146740123,3M100,882
10881142
1142B99,590,146940123,3M100,869
10881225
1225A109,098,14694083,3M61,418
10881228
1228A109,098,14694083,3M61,332
10881230
1230A109,098,14694083,3M61,350
10881232
1232A109,098,14694083,3M81,264
10881235
1235A109,098,146940103,3M81,268
10881238
1238A109,098,146940103,3M81,161
10881240
1240A109,098,146940123,3M101,166
10881242
1242A109,098,146940123,3M101,082
10881325
1325A117,0106,12784083,3M61,588
10881328
1328A117,0106,12784083,3M61,666
10881330
1330A117,0106,12784083,3M61,626
10881332
1332A117,0106,127840103,3M81,606
10881335
1335A117,0106,127840103,3M81,608
10881338
1338A117,0106,127840103,3M81,506
10881340
1340A117,0106,127840123,3M101,506
10881342
1342A117,0106,127840123,3M101,424
10881345
1345A117,0106,127840143,8M121,343
10881348
1348A117,0106,127840143,8M121,300
10881350
1350A117,0106,127840143,8M121,283
10881425
1425A125,0114,15844083,3M62,021
10881428
1428A125,0114,15844083,3M61,971
10881430
1430A125,0114,15844083,3M61,820
10881432
1432A125,0114,158440103,3M81,909
10881435
1435A125,0114,158440103,3M81,812
10881438
1438A125,0114,158440103,3M81,809
10881440
1440A125,0114,158440123,3M101,830
10881442
1442A125,0114,158440123,3M101,735
10881445
1445A125,0114,158440143,8M121,712
10881448
1448A125,0114,1584401438M121,592
10881450
1450A125,0114,158440143,8M121,606
10881525
1525A133,0122,17924083,3M61,842
10881528
1528A133,0122,17924083,3M62,350
10881530
1530A133,0122,17924083,3M62,088
10881532
1532A133,0122,179240103,3M82,296
10881535
1535A133,0122,179240103,3M82,302
10881538
1538A133,0122,179240103,3M82,190
10881540
1540A133,0122,179240123,3M102,210
10881542
1542A133,0122,179240123,3M102,200
10881545
1545A133,0122,179240143,8M122,078
10881548
1548A133,0122,179240143,8M121,975
10881550
1550A133,0122,179240143,8M121,888
10881625
1625A141,0130,201004583,3M62,544
10881628
1628A141,0130,201004583,3M63,061
10881630
1630A141,0130,201004583,3M62,468
10881632
1632A141,0130,2010045103,3M82,995
10881635
1635A141,0130,2010045103,3M83,010
10881638
1638A141,0130,2010045103,3M82,938
10881640
1640A141,0130,2010045123,3M102,880
10881642
1642A141,0130,2010045123,3M102,773
10881645
1645A141,0130,2010045143,8M122,776
10881648
1648A141,0130,2010045143,8M122,612
10881650
1650A141,0130,2010045143,8M122,648
10881725
1725A149,0138,221004583,3M63,299
10881728
1728A149,0138,221004583,3M63,235
10881730
1730A149,0138,221004583,3M62,666
10881732
1732A149,0138,2210045103,3M83,163
10881735
1735A149,0138,2210045103,3M83,214
10881738
1738A149,0138,2210045103,3M83,074
10881740
1740A149,0138,2210045123,3M103,086
10881742
1742A149,0138,2210045123,3M101,199
10881745
1745A149,0138,2210045143,8M122,866
10881750
1750A149,0138,2210045143,8M122,842
10881825
1825A157,0146,281004583,3M62,508
10881828
1828A157,0146,281004583,3M63,458
10881830
1830A157,0146,281004583,3M62,888
10881832
1832A157,0146,2810045103,3M83,395
10881835
1835A157,0146,2810045103,3M83,416
10881838
1838A157,0146,2810045103,3M83,275
10881840
1840A157,0146,2810045123,3M103,322
10881842
1842A157,0146,2810045123,3M103,191
10881845
1845A157,0146,2810045143,8M123,188
10881848
1848A157,0146,2810045143,8M123,049
10881850
1850A157,0146,2810045143,8M123,062
10881925
1925A165,2154,331004583,3M63,737
10881928
1928A165,2154,331004583,3M63,691
10881930
1930A165,2154,331004583,3M63,122
10881932
1932A165,2154,3310045103,3M83,645
10881935
1935A165,2154,3310045103,3M83,670
10881938
1938A165,2154,3310045103,3M83,510
10881940
1940A165,2154,3310045123,3M103,558
10881942
1942A165,2154,3310045123,3M103,411
10881945
1945A165,2154,3310045143,8M123,346
10881948
1948A165,2154,3310045143,8M123,262
10881950
1950A165,2154,3310045143,8M123,286
10882025
2025A173,2162,381004583,3M63,988
10882028
2028A173,2162,381004583,3M63,950
10882030
2030A173,2162,381004583,3M63,372
10882032
2032A173,2162,3810045103,3M83,833
10882035
2035A173,2162,3810045103,3M83,802
10882038
2038A173,2162,3810045103,3M83,747
10882040
2040A173,2162,3810045123,3M103,782
10882042
2042A173,2162,3810045123,3M103,508
10882045
2045A173,2162,3810045143,8M123,569
10882048
2048A173,2162,3810045143,8M123,508
10882050
2050A173,2162,3810045143,8M123,552
10882125
2125A181,2170,431105083,3M64,982
10882128
2128A181,2170,431105083,3M64,896
10882130
2130A181,2170,431105083,3M63,812
10882132
2132A181,2170,4311050103,3M84,811
10882135
2135A181,2170,4311050103,3M84,446
10882138
2138A181,2170,4311050103,3M84,698
10882140
2140A181,2170,4311050123,3M104,752
10882142
2142A181,2170,4311050123,3M104,604
10882145
2145A181,2170,4311050143,8M124,503
10882148
2148A181,2170,4311050143,8M124,423
10882150
2150A181,2170,4311050143,8M124,480
10882225
2225A189,3178,481105083,3M65,223
10882228
2228A189,3178,481105083,3M65,176
10882230
2230A189,3178,481105083,3M64,078
10882232
2232A189,3178,4811050103,3M85,075
10882235
2235A189,3178,4811050103,3M84,716
10882238
2238A189,3178,4811050103,3M84,937
10882240
2240A189,3178,4811050123,3M105,042
10882242
2242A189,3178,4811050123,3M104,862
10882245
2245A189,3178,4811050143,8M124,777
10882248
2248A189,3178,4811050143,8M124,656
10882250
2250A189,3178,4811050143,8M124,609
10882325
2325A197,5186,531105083,3M65,531
10882328
2328A197,5186,531105083,3M65,470
10882330
2330A197,5186,531105083,3M64,350
10882332
2332A197,5186,5311050103,3M85,325
10882335
2335A197,5186,5311050103,3M85,311
10882338
2338A197,5186,5311050103,3M85,269
10882340
2340A197,5186,5311050123,3M105,320
10882342
2342A197,5186,5311050123,3M105,141
10882345
2345A197,5186,5311050143,8M125,046
10882348
2348A197,5186,5311050143,8M124,973
10882350
2350A197,5186,5311050143,8M124,940
10882425
2425A205,5194,591105083,3M65,470
10882428
2428A205,5194,591105083,3M65,761
10882430
2430A205,5194,591105083,3M64,676
10882432
2432A205,5194,5911050103,3M85,657
10882435
2435A205,5194,5911050103,3M85,312
10882438
2438A205,5194,5911050103,3M85,556
10882440
2440A205,5194,5911050123,3M105,630
10882442
2442A205,5194,5911050123,3M105,435
10882445
2445A205,5194,5911050143,8M125,464
10882448
2448A205,5194,5911050143,8M125,258
10882450
2450A205,5194,5911050143,8M126,121
10882525
2525A213,5202,661105083,3M66,098
10882528
2528A213,5202,661105083,3M66,121
10882530
2530A213,5202,661105083,3M64,874
10882532
2532A213,5202,6611050103,3M85,933
10882535
2535A213,5202,6611050103,3M85,586
10882538
2538A213,5202,6611050103,3M85,847
10882540
2540A213,5202,6611050123,3M105,820
10882542
2542A213,5202,6611050123,3M105,673
10882545
2545A213,5202,6611050143,8M125,766
10882548
2548A213,5202,6611050143,8M125,523
10882550
2550A213,5202,6611050143,8M125,640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn