Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.

1) Maximal-Wert am Verschlussglied.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr. p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraftmin.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10599000GL
08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,608,514,4516,71,512,00,80
10699000GL
10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7010,165,0819,52,414,51,06
10799000GL
12 B-1-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8512,075,7222,52,718,51,32
10899000GL
16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,115,888,2836,13,040,03,08
10999000GL
20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,519,0510,1943,23,763,04,16


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn