Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß unter staubigen Bedingungen. Nahtlose Schmiernutbuchsen. Besonders harte und reibungsarme Bolzen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10800000T
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,4702,70
10900000T
20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,1983,85
11000000T
24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,61677,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn