Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
12010800   824,020,901281818
12010900   926,623,391581825
12011000   1029,225,891781831
12011100   1131,728,3919101840
12011200   1234,230,9121101851
12011300   1336,733,4224101867
12011400   1439,235,9526101882
12011500   1541,738,4829101897
12011600   1644,341,01321020128
12011700   1746,843,53341020147
12011800   1849,346,07371020173
12011900   1951,948,61391020196
12012000   2054,451,14401020207
12012100   2157,053,68401020222
12012200   2259,556,21401020238
12012300   2362,058,75401020250
12012400   2464,661,29401020267
12012500   2567,563,83401020284
12012600   2669,566,37501222383
12012700   2772,268,91501222397
12012800   2874,871,45501222416
12012900   2977,373,99501222430
12013000   3079,876,53501222454
12013100   3182,479,08601222550
12013200   3284,981,61601222580
12013300   3387,584,16601222600
12013400   3490,086,70601222620
12013500   3592,589,25601222637
12013600   3695,091,79601222650
12013700   3797,694,33601222680
12013800   38100,296,88601222710
12013900   39102,799,42601222730
12014000   40105,3101,97601222779


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn