Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.
Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit
besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und
alkalische Reinigungsmittel. Leistung und Abmessungen nach DIN.
Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden
Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer
Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen
gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!)
anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu
bestellen.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )