Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.
Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, B2 = 30,3 mm, c =
2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0
sind ohne Nabe.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )