Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.
Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.