Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 16,2 mm, B2 = 58 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12888512   12109,098,142069728341,83,05
12888513   13117,0106,122077808341,83,73
12888514   14125,0114,152085888341,84,47
12888515   15133,0122,172093968341,85,29
12888516   16141,0130,20251011048341,86,07
12888517   17149,0138,22251091128341,87,02
12888518   18157,0146,28251171208341,88,02
12888519   19165,2154,33301251288341,89,01
12888521   21181,2170,43301411309341,810,78


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn