Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
13110800
828,624,89156320,05
13111000
1034,530,822010320,09
13111100
1137,533,82210350,11
13111200
1240,536,82510350,15
13111300
1343,539,82810350,19
13111400
1446,542,83112350,23
13111500
1549,545,813412350,28
13111600
1652,548,823712350,33
13111700
1755,551,834012350,39
13111800
1858,654,854312350,45
13111900
1961,657,874612350,51
13112000
2064,660,894912350,58
13112100
2167,663,915214400,7
13112200
2270,666,935514400,78
13112300
2373,769,955814400,87
13112400
2476,772,976114400,97
13112500
2579,7766414401,06
13112600
2682,779,026714401,17
13112700
2785,782,047014401,27
13112800
2888,885,077314401,39
13112900
2991,888,097614401,5
13113000
3094,891,127914401,62
13113200
32100,997,178016401,8
13113500
35110106,268516402,15
13113800
38119115,349016402,53
13114500
45141,1136,549023563,56
13115700
57177,5172,919023563,97
13117600
76235,1230,4910023564,52
13118300
95292,7288,0810023566,12
13118800
114350,3345,6810023567,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn