Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Dreifach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b6
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
13100000W
06 B-39,525 x 5,723/8 x 7/328,536,35 34,410,243,324,91,11
13500000W
08 B-312,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5144,913,923,944,52,0
13600000W
10 B-315,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1652,816,594,166,72,8
13700000W
12 B-319,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0761,719,464,686,73,8
13800000W
16 B-325,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8899,931,885,4192,08,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn