LIQUI MOLY PTFE-Pulverspray als Gleitmittel für praktisch jeden Werkstoff. Universell einsetzbar, vor allem dort, wo öl- oder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.
• fettfreies Gleit- und Trennmittel auf PTFE-Basis.
• silikonfrei.
• geringer Reibkoeffizient.
• hohe chemische Beständigkeit.
• zum Pflegen, Schützen und Isolieren.
• Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.


### Produkt enthält synthetische Polymer-Mikroartikel. Verkauf nur noch erlaubt bis Ende 2024 ###

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070205
400357


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn