Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17477211   2216F3054,656056,02-3738221610089250,330
17477212   2416F3059,746661,12-4438221611089280,400
17477213   2616F3064,847166,21-4438221611089280,450
17477214   2816F3070,087571,30-50382513121010320,500
17477215   3015F3075,128376,39--3838-161512420,550
17477216   3215F3080,178781,49--3838-161512420,600
17477217   3415F3085,219186,58--3838-161512420,800
17477218   3615F3090,309791,67--3838-161512421,00
17477219   3815F3095,3910396,77--3838-161512421,10
17477220   4015F30100,49106101,86--3838-161512421,34
17477222   4418F30110,67119112,05-8638323201212501,30
17477224   4818F30120,86127122,23-9038323201212501,80
17477228   5618F30141,23148142,60-11038323201212503,80
17477230   6010F30151,42158152,79125-38457251715654,10
17477232   6410F30161,60168162,97125-38457251715654,30
17477236   7211F30181,97192183,3512515838457251715654,40
17477240   801130202,35-203,7212518038457251715654,65
17477245   901130227,81-229,1812520438457251715655,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn