Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.
Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen
Zähnen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 012 = 3,2mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )