Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Durchmesser-Toleranz h9.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h
a und h
0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm