Werkstoff:

Stahl C45, Verzahnungsqualität 8d25.
Stahl 16MnCr5, Verzahnungsqualität 7h25.
Edelstahl 1.4305 (V2A), Verzahnungsqualität 8d25.

Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20º. Verzahnungsqualität nach DIN 3967.
Verzahnung gefräst. Die Ausführungen aus 16MnCr5 sind im Zahnbereich induktiv gehärtet und an allen Längsflächen einschließlich Verzahnung geschliffen.
Alle Montagehilfen haben 13 Zähne.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Fertigungsbedingte Minus-Toleranzen bei Maß ha und h0:
Modul 1,5 - 2: -0,2 mm, Modul 2,5 - 4: -0,3 mm, Modul 5 - 8: -0,4 mm

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ModulTeilung
[mm]
b
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
L ≈
[mm]
Verzahnungs-
qualität
WerkstoffGewicht
[kg]
22760000
1,54,7110108,5608 d25C45K0,039
22868000
1,54,71151513,5607 h2516MnCr50,096
22899600
1,54,71151513,5608 d251.43050,095
20560000
1,595151513,4638 d25C45K0,101
20599600
1,595151513,4638 d251.43050,101
24160000
26,28162018,0808 d25C45K0,180
24168000
26,28202018,0807 h2516MnCr50,207
24199600
26,28202018,0808 d251.43050,225
24260000
2,57,85202522,51008 d25C45K0,353
24299600
2,57,85252522,51008 d251.43050,438
24360000
39,42253027,01208 d25C45K0,637
24368000
39,42252522,01207 h2516MnCr50,518
24399600
39,42303027,01208 d251.43050,762
21060000
3,1810303026,81278 d25C45K0,815
21099600
3,1810303026,81278 d251.43050,815
24460000
412,57304036,01628 d25C45K1,37
24499600
412,57404036,01628 d251.43051,81
24560000
515,71405045,02018 d25C45K2,84
24660000
618,85606054,02418 d25C45K6,14
24860000
825,13808072,03248 d25C45K14,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn