Gefräst in Qualität 8.
Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC.
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so daß bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.