Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² .

Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42"

Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.

Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.

1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm).

* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
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
Artikel Menge L1
[mm]
Ausführung L2
[mm]
Zähnezahlb
[mm]
hk
[mm]
h0
[mm]
f
[mm]
a
[mm]
l
[mm]
Anz. Bohrungenh
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
t
[mm]
a1
[mm]
l1
[mm]
d3
[mm]
GTf/300*
[mm]
Fu**
[N]
Gewicht
25160310   500ohne Bohrungen8,9752524222----------0,04421002,10
25160311   500mit Bohrungen8,975252422262,5012548711731,7436,65,70,04421002,10
25160510   1000ohne Bohrungen8,91502524222----------0,04421004,30
25160511   1000mit Bohrungen8,9150252422262,5012588711731,7936,65,70,04421004,30
25160910   2000ohne Bohrungen8,93002524222----------0,04421008,60
25160911   2000mit Bohrungen8,9300252422262,50125168711731,71936,65,70,04421008,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn