Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L*
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
28160101   0,544,52504Polyketon4,6
28160201   0,5462505,5Polyketon6,8
28260101   0,766,72506Polyketon10,6
28360101   1992508Polyketon21,8
28460101   1,2510112509,75Polyketon30,8
28560101   1,5121225010,5Polyketon37,2
28660101   215,4112509Polyketon39,3
28760101   2,5171325010,5Polyketon51,1
28860101   319,41525012Polyketon66,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn