Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).
Eingriffswinkel 20° .
Wirkungsgrad: ca. 0,49.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!