Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden. Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Moduld
[mm]
da
[mm]
ND+ 0,2 / +0,4
[mm]
NL1
[mm]
G
[mm]
NL2
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
30000100
0,5785,5181210409
30030100
0,758,51062016155115
30060100
11416103024207460
30100100
1,5252820404030110300
30130100
2323625504536131620


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn