Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 0,75. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20°.

Wirkungsgrad: ca. 0,58. Nicht selbsthemmend.
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlÜbersetzungd0
[mm]
da
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
C *
[mm]
a
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
30030700
2020 : 11516,710639-11,7540,358
30031000
2525 : 118,7520,412639-13,6240,5913
30032000
5050 : 137,539,212639-2342,735
30033000
7575 : 156,2557,915639-32,3744,173
30033200
100100 : 17576,715639-41,7555,4123


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn