Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
30302-MAE   30302154214,2515,714,01260098
30203-MAE   30203174013,2513,313,21260081
30303-MAE   32004X174715,2519,717,511200133
32004X-MAE   32004X20421516,918,911200102
30204-MAE   30204204715,2519,319,610500127
30304-MAE   30304205216,2523,922,89800179
32005X-MAE   32005X25471518,922,89800118
30205-MAE   30205255216,2521,623,59100156
30305-MAE   30305256218,2531,230,18400273
32006X-MAE   32006X30551725,130,88400177
30206-MAE   30206306217,2528,130,87700236
30306-MAE   30306307220,7539,339,27000411
32007X-MAE   32007X35621834,337,87700231
30207-MAE   30207357218,2535,839,26650344
30307-MAE   30307358022,7550,551,56300527
32008X-MAE   32008X40681937,049,76650282
30208-MAE   30208408019,7543,147,65950434
30308-MAE   30308409025,2560,166,55600757
32009X-MAE   32009X45752040,856,05950354
30209-MAE   30209458520,7546,253,65600502
30309-MAE   303094510027,2575,684,049001010
32010X-MAE   32010X50802042,461,65600389
30210-MAE   30210509021,7543,664,15250566
30310-MAE   303105011029,25100,198,044101320


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn