Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
3,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).
Eingriffswinkel 20° .
Wirkungsgrad: ca. 0,46. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je
nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )