Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN
6885. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern.
Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für
eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte
für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl
und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )