Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit
dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den
Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle
Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da
Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich
zum Steigungswinkel beeinflussen. * Schnecke nur poliert.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )