Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit Schraubenradverzahnung.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlSchrägungswinkel
[]
dA
[mm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
32100200   2,5 : 1 *1,2525451546,94,4132
32100500   5 : 11,33023°4646,59,5150
32100600   6 : 11,33018°1345,07,6120
32100700   7 : 11,52820°3248,89,7128
32100800   8,33 : 11,752519°4951,010,0150
32101000   10 : 11,43012°5047,09,5130
32101200   12 : 11,253613°5550,012,1150
32101500   15 : 11,53010°4050,010,7145
32101800   18 : 11,253608°4448,810,3145
32102000   20 : 10,756007°4948,08,3145
32102200   22 : 114406°2948,09,6138
32102300   23 : 122307°2952,010,5148
32102400   24 : 11,752405°0447,09,2125
32102500   25 : 11,752505°3548,59,6132
32102800   28 : 11,52804°2046,59,1125
32103000   30 : 11,53005°0748,810,3142
32103800   38 : 11,253805°0151,211,4158
32104500   45 : 114503°2348,09,5142
32105000   50 : 10,95003°0348,09,0143
32105500   55 : 10,95504°1252,010,4172
32106000   60 : 10,756002°3348,08,2144
32107000   70 : 10,77003°0752,09,0170
32107500   75 : 10,67502°0247,07,3143
32109000   90 : 10,59001°4148,06,4143
32110000   100 : 10,510002°2452,77,4175


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn