Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Schnecke nur poliert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulGangzahlSteigungswinkel
[°]
da
[mm]
Wirkungsgrad
[Eta]
Gewicht
[g]
32110200   2,5 : 1 *1,251045°15¿20,100,8239
32110500   5 : 11,3623°46¿21,950,7852
32110700   7 : 11,5420°3220,100,7547
32110800   8,33 : 11,75319°4919,000,7429
32111000   10 : 11,4312°5021,700,6844
32111200   12 : 11,25313°5518,100,6940
32111500   15 : 11,5210°4019,200,6432
32111800   18 : 11,25208°4418,960,5933
32112000   20 : 10,75307°4918,040,5734
32112200   22 : 11206°2919,700,5339
32112300   23 : 12107°2919,350,5628
32112400   24 : 11,75105°0423,300,4849
32112500   25 : 11,75105°3521,500,4940
32112800   28 : 11,5104°2022,850,4449
32113000   30 : 11,5105°0719,800,4754
32113800   38 : 11,25105°0116,800,4624
32114500   45 : 11103°2318,930,3736
32115000   50 : 10,9103°0318,700,3535
32115500   55 : 10,9104°1214,100,4017
32116000   60 : 10,75102°3318,400,3135
32117000   70 : 10,7103°0714,300,3419
32117500   75 : 10,6102°0218,100,2635
32119000   90 : 10,5101°4118,000,2335
32120000   100 : 10,5102°2412,960,2816


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn