Die spielarmen Planetengetriebe gibt es in 11 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre robuste und kurze Bauweise aus. Durch die spezielle Auslegung sind die Getriebe für hohe Torsionssteifigkeiten und auch bei Anwendungen mit großen Radial- und Axialkräften geeignet. Das Getriebe ist in 3 Gehäusegrößen 50 mm, 70 mm und 90 mm erhältlich.

• Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
• Einbaulage beliebig.
• Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min -1.
2) max. 1.000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit.
3) max. 1.000 Zyklen während der Getriebelebensdauer.
4) bezogen auf die Antriebswelle.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeÜbersetzung
i
Getriebe-
stufen
n1N
[min-1]
n1max.
[min-1]
T1
[Nm]
T2 zul1)
[Nm]
Ta max.2)
[Nm]
T2 max.3)
[Nm]
φ
[arcim]
η
[%]
Ct
[Nm/arcmin]
J4)
[kgcm 2]
Gewicht
[kg]
40525005
505 : 11400080001,4471421<= 10> 970,900,0600,6
40525007
507 : 11400080001,0371421<= 10> 970,900,0600,6
40525010
5010 : 11400080000,7271421<= 10> 970,750,0600,6
40525025
5025 : 12400080000,2971421<= 14> 950,900,0520,8
40525035
5035 : 12400080000,2171421<= 14> 950,900,0520,8
40525050
5050 : 12400080000,1571421<= 14> 950,900,0520,8
40525070
5070 : 12400080000,1171421<= 14> 950,900,0520,8
40525100
50100 : 12400080000,0771421<= 14> 950,750,0520,8
40527003
703 : 11370060007,90234669<= 8> 973,30,0291,8
40527005
705 : 11370060004,95244872<= 8> 973,30,0291,8
40527007
707 : 11370060003,39234669<= 8> 973,30,0291,8
40527010
7010 : 11370060002,37234669<= 8> 972,80,0291,8
40527015
7015 : 12370060001,68244872<= 12> 953,30,0262,3
40527025
7025 : 12370060001,01244872<= 12> 953,30,0262,3
40527030
7030 : 12370060000,81234669<= 12> 953,30,0262,3
40527035
7035 : 12370060000,72244872<= 12> 953,30,0262,3
40527050
7050 : 12370060000,51244872<= 12> 953,30,0262,3
40527070
7070 : 12370060000,35234669<= 12> 953,30,0262,3
40527100
70100 : 12370060000,24234669<= 12> 952,80,0262,3
40529003
903 : 113400600020,6260120180<= 8> 9791,733,7
40529005
905 : 113400600010,3150100150<= 8> 9791,733,7
40529007
907 : 11340060007,3650100150<= 8> 9791,733,7
40529010
9010 : 11340060003,813774111<= 8> 977,51,733,7
40529015
9015 : 12340060004,2160120180<= 11> 9591,484,6
40529025
9025 : 12340060002,1150100150<= 11> 9591,484,6
40529030
9030 : 12340060002,1160120180<= 11> 9591,484,6
40529035
9035 : 12340060001,5050100150<= 11> 9591,484,6
40529050
9050 : 12340060001,0550100150<= 11> 9591,484,6
40529070
9070 : 12340060000,7550100150<= 11> 9591,484,6
40529100
90100 : 12340060000,393774111<= 11> 957,51,484,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn