Die spielarmen Planetengetriebe gibt es in 11 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre robuste und kurze Bauweise aus. Durch die spezielle Auslegung sind die Getriebe für hohe Torsionssteifigkeiten und auch bei Anwendungen mit großen Radial- und Axialkräften geeignet. Das Getriebe ist in 3 Gehäusegrößen 50 mm, 70 mm und 90 mm erhältlich.

• Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
• Einbaulage beliebig.
• Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min -1.
2) max. 1.000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit.
3) max. 1.000 Zyklen während der Getriebelebensdauer.
4) bezogen auf die Antriebswelle.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeÜbersetzung
i
Getriebe-
stufen
n1N
[min-1]
n1max.
[min-1]
T1
[Nm]
T2 zul1)
[Nm]
Ta max.2)
[Nm]
T2 max.3)
[Nm]
φ
[arcim]
η
[%]
Ct
[Nm/arcmin]
J4)
[kgcm 2]
Gewicht
[kg]
40525005   505 : 11400080001,4471421<= 10> 970,900,0600,6
40525007   507 : 11400080001,0371421<= 10> 970,900,0600,6
40525010   5010 : 11400080000,7271421<= 10> 970,750,0600,6
40525025   5025 : 12400080000,2971421<= 14> 950,900,0520,8
40525035   5035 : 12400080000,2171421<= 14> 950,900,0520,8
40525050   5050 : 12400080000,1571421<= 14> 950,900,0520,8
40525070   5070 : 12400080000,1171421<= 14> 950,900,0520,8
40525100   50100 : 12400080000,0771421<= 14> 950,750,0520,8
40527003   703 : 11370060007,90234669<= 8> 973,30,0291,8
40527005   705 : 11370060004,95244872<= 8> 973,30,0291,8
40527007   707 : 11370060003,39234669<= 8> 973,30,0291,8
40527010   7010 : 11370060002,37234669<= 8> 972,80,0291,8
40527015   7015 : 12370060001,68244872<= 12> 953,30,0262,3
40527025   7025 : 12370060001,01244872<= 12> 953,30,0262,3
40527030   7030 : 12370060000,81234669<= 12> 953,30,0262,3
40527035   7035 : 12370060000,72244872<= 12> 953,30,0262,3
40527050   7050 : 12370060000,51244872<= 12> 953,30,0262,3
40527070   7070 : 12370060000,35234669<= 12> 953,30,0262,3
40527100   70100 : 12370060000,24234669<= 12> 952,80,0262,3
40529003   903 : 113400600020,6260120180<= 8> 9791,733,7
40529005   905 : 113400600010,3150100150<= 8> 9791,733,7
40529007   907 : 11340060007,3650100150<= 8> 9791,733,7
40529010   9010 : 11340060003,813774111<= 8> 977,51,733,7
40529015   9015 : 12340060004,2160120180<= 11> 9591,484,6
40529025   9025 : 12340060002,1150100150<= 11> 9591,484,6
40529030   9030 : 12340060002,1160120180<= 11> 9591,484,6
40529035   9035 : 12340060001,5050100150<= 11> 9591,484,6
40529050   9050 : 12340060001,0550100150<= 11> 9591,484,6
40529070   9070 : 12340060000,7550100150<= 11> 9591,484,6
40529100   90100 : 12340060000,393774111<= 11> 957,51,484,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn