Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, Achsabstand 80mm. Größere Achsabstände bis 315mm auf Anfrage. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch selbsthemmend. Art. 42103127 ist für handbetrieb optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung: Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor Inbetriebnahme anstelle der oben liegenden Verschlussschraube zu montieren (die Position ist einbaulage-abhängig). den separat auszutauschen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung i nÜbersetzung i istP1 zul. bei n1=1500/min
[kW]
T2 zul. bei n1=1500/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=1500/min
[Eta]
P1 zul. bei n1=10/min
[kW]
T2 zul. bei n1=10/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=10/min
[Eta]
42103101
5 : 130/69,823030,970,145970,87
42103103
7,5 : 130/47,223300,960,116810,84
42103105
10 : 140/46,173730,940,086130,83
42103107
13,25 : 153/42,401880,930,033350,83
42103109
15 : 130/23,593130,910,088100,75
42103111
20 : 140/23,113560,900,057250,74
42103113
26,5 : 153/21,672450,870,034440,73
42103115
30 : 130/11,923080,840,048780,60
42103117
40 : 140/11,693500,810,048020,60
42103119
53 : 153/11,042710,780,025010,59
42103121
62 : 162/11,163330,730,024480,47
42103125
72 : 172/11,003140,690,023700,41
42103127
72 : 172/1---0,023700,41
42103123
82 : 182/10,843040,690,013040,47


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn