|
Kondensatormotor 230 V für Getriebe GE/I
Allgemeines: Kondensatormotor für 230 V, 50 Hz.
Zur Verwendung mit Getriebe GE/I.
Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) und
Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden. [...]
|
|
Getriebe GE/I, bis 2,4 Nm, für Kondensatormotor
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt [...]
|
|
Betriebskondensator KST für Kondensatormotor GE/I
Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen.
Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel.
Kabellänge ca. 180mm.
Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden.
Kapazität [...]
|
|