Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen. Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz. Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst. Lagerung: Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager). Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor
[min -1]
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor
[min -1]
zul. Dauerdrehmoment
[Ncm]
zu. Anlaufdrehmoment
[Ncm]
Nennleistung mit Kondensatormotor
[W]
Nennleistung mit Gleichstrommotor
[W]
Wirkungsgrad
[%]
a mit Kondensatormotor
[mm]
a mit Gleichstrommotor
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Gewicht
[kg]
43030101
15 : 1173,340030406,71377154,5138,542,5150,3
43030201
30 : 186,620042656,78,869154,5138,542,5150,3
43030301
45 : 157,713462906,78,769154,5138,542,5150,3
43030401
60 : 143,3100701206,77,365154,5138,542,5150,3
43030501
90 : 128,8671001806,77,065154,5138,542,5150,3
43030601
120 : 121,6501302306,76,860154,5138,542,5150,3
43030701
135 : 119,2441502606,77,060154,5138,542,5150,3
43030801
180 : 114,4331502606,75,255154,5138,542,5150,3
43030901
240 : 110,8252003006,75,255168,5152,556,5260,45
43031001
270 : 19,6222003006,74,755154,5138,542,5150,43
43031101
360 : 17,2172003006,73,555168,5152,556,5260,45
43031201
405 : 16,4152203006,73,455154,5138,542,5150,43
43031301
480 : 15,4132203006,72,950168,5152,556,5260,45
43031401
540 : 14,8112203006,72,655168,5152,556,5260,45
43031501
720 : 13,68,32203006,71,950168,5152,556,5260,45
43031601
810 : 13,27,42203006,71,755168,5152,556,5260,45
43031701
960 : 12,76,32203006,71,445168,5152,556,5260,45
43031801
1080 : 12,45,62203006,71,345168,5152,556,5260,45
43031901
1215 : 12,14,92203006,71,145168,5152,556,5260,45
43032001
1440 : 11,84,22203006,70,9645168,5152,556,5260,45
43032101
1620 : 11,63,72203006,70,8545168,5152,556,5260,45
43032201
2160 : 11,22,82203006,70,6445168,5152,556,5260,45
43032301
2430 : 11,062,52203006,70,5745168,5152,556,5260,45
43032401
3240 : 10,801,92203006,70,4745168,5152,556,5260,45
43032501
3645 : 10,711,62203006,70,4145168,5152,556,5260,45
43032601
4320 : 10,601,42203006,70,3545168,5152,556,5260,45
43032701
4860 : 10,531,22203006,70,3145168,5152,556,5260,45
43032801
6480 : 10,400,92203006,70,2345168,5152,556,5260,45
43032901
7290 : 10,350,82203006,70,2145168,5152,556,5260,45
43033001
8640 : 10,300,72203006,70,1745168,5152,556,5260,45
43033101
9720 : 10,260,62203006,70,1645168,5152,556,5260,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn